Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Терморегулирующий расширительный клапан, TR 6, R22/R407C

067L5855

Диапазон температур [°C]: -10 - 15, Точка MOP[psig]: MAH, Размер клапанного узла: 3, Производительность клапанного узла [кВт]: 11.4, Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]: 3.3

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionTR6 Valve X Orf3 Adj M/12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dossier product nameTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
UL markYes
UL утверждение файлаSA7200
В комплект входят1 соединительная муфта Aeroquip, 5/8дюйма, наружнаяМуфта Chatleff, внутр. резьба ¾дюйма, 1 шт.Штуцер под отбортовку ⅜ дюйма, 1 шт.Ремень термобаллонаИнструкция по монтажуИзолента
Вариант проходаУравнительное отверстие
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выравнивание капиллярной трубки линии выравнивания [дюймы]24.3 дюйм
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]60 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]15 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]31.5 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]800 мм
Дополнительная информацияРегулируемый
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Заводская настройка[psig]104.8 psig
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке12 шт
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]711 psig
Максимальная температура термобаллона [°C]100 °C
Максимальная температура термобаллона [°F]212 °F
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияМедь
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
НаправлениеПрямой
Обратный клапанYes
Производительность клапанного узла [кВт]11.40 кВт
Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]3.30 TR
Размер выпуска [дюймы]3/8 in
Размер клапанного узла3
Размер присоединения входа [дюймы]3/8 in
Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы]1/4 in
РегулируемыйДА
Сбалансированный портДА
Сертификацияc UL us
Способ соединения впускного отверстия067U0087
Способ соединения выпускного отверстия067U0087
Статический перегрев (SS) [°C]4.03 °C
Статический перегрев (SS) [°F]7.25 °F
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаTR 6
Тип соединения внешнего выравниванияКАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА, ПОД ОТБОРТОВКУ
Точка MOP[psig]MAH
ХладагентыR22/R407C

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.387 Килограмм
Вес нетто0.357 Килограмм
Volume1.721 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428119832
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm