Терморегулирующий расширительный клапан, TR 6, R410A
067L5602
Диапазон температур [°C]: -10 - 15, Точка MOP[psig]: MAH, Размер клапанного узла: 5, Производительность клапанного узла [кВт]: 17.5, Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]: 5
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: TR 6
067L5602
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | TR6 Valve L BP5 15% CV I/12 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | da420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816 |
| SCIP dossier product name | TR6 - Thermostatic expansion valve |
| Вариант прохода | Уравнительное отверстие |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Выравнивание капиллярной трубки линии выравнивания [дюймы] | 24.3 дюйм |
| Группа продуктов | Расширительные клапаны |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 15 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -10 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 60 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | 15 °F |
| Длина капиллярной трубки [дюймы] | 31.0 дюйм |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 800 мм |
| Дополнительная информация | Регулируемый |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 49.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 711 psig |
| Материал корпуса | Латунь |
| Название продукта | Терморегулирующий расширительный клапан |
| Направление | Прямой |
| Обратный клапан | Yes |
| Перепуск [%] | 15 % RH |
| Производительность клапанного узла [кВт] | 17.50 кВт |
| Производительность клапанного узла [тонн охлаждения] | 5.00 TR |
| Размер выпуска [дюймы] | 5/8 in |
| Размер клапанного узла | 5 |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 1/2 in |
| Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы] | 1/4 in |
| Регулируемый | ДА |
| Тип входного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип выходного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип продукта | TR 6 |
| Тип соединения внешнего выравнивания | SAE flare nut |
| Точка MOP[psig] | MAH |
| Хладагенты | R410A |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.53 Килограмм |
| Вес нетто | 0.53 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428322645 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |