Thermostatic expansion valve, TGE, R454B
067N9566
Temperature range [°C]: -30 - 15, Orifice capacities [kW]: 109, Pressure equalization: Externally equalized
067N9566
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | TGE 29 ExpansionValve Solder M/8 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| SCIP dossier product name | TGE -Thermostatic expansion valve |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| В комплект входят | Bulb strap |
| Вариант упаковки | Multi pack |
| Выравнивание давления | Externally equalized |
| Готовый к эксплуатации | No |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Expansion valves |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 60 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -22 °F |
| Длина капиллярной трубки [дюймы] | 59.0 in |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 1500 mm |
| Дополнительные принадлежности для изделия | TXV accessories |
| Индикатор направления потока | Embossed 1-way arrow |
| Количество в упаковке | 8 pc |
| Макс. рабочее давление [бар] | 49.0 bar |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 711 psig |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Максимальная температура термобаллона [°C] | 110 °C |
| Максимальная температура термобаллона [°F] | 230 °F |
| Материал корпуса | Brass |
| Материал соединения | Copper |
| Название продукта | Thermostatic expansion valve |
| Направление | Straightway |
| Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Поток | Bi-flow |
| Производительность клапанного узла [кВт] | 109.00 kW |
| Производительность клапанного узла [тонн охлаждения] | 29.00 TR |
| Размер выпуска [дюймы] | 1 3/8 in |
| Размер клапанного узла | 21 |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 7/8 in |
| Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы] | 1/4 in |
| Сбалансированный порт | Yes |
| Сертификация | C UL US LISTEDEACUA |
| Статический перегрев (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Статический перегрев (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Тип входного соединения | Solder, ODF |
| Тип выходного соединения | Solder, ODF |
| Тип продукта | TGE |
| Тип соединения внешнего выравнивания | Solder, ODF |
| Точка MOP[psig] | LAH |
| Уставка перегрева | Adjustable |
| Хладагенты | R454B |
| Хладагенты, сертифицированные по UL | R454B |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.771 Килограмм |
| Вес нетто | 0.667 Килограмм |
| Volume | 2.323 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255002192 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |