TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Thermostatic expansion valve, TGE, R454B

067N9562

Temperature range [°C]: -30 - 15, Orifice capacities [kW]: 18, Pressure equalization: Externally equalized

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionTGE 5 ExpansionValve Solder M/12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dossier product nameTGE -Thermostatic expansion valve
В комплект входятBulb strap
Вариант упаковкиMulti pack
Выравнивание давленияExternally equalized
Готовый к эксплуатацииNo
Группа жидкости1
Группа продуктовExpansion valves
Диапазон температур [°C] [Max]15 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]60 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-22 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]59.0 in
Длина капиллярной трубки [мм]1500 mm
Дополнительные принадлежности для изделияTXV accessories
Индикатор направления потокаEmbossed 1-way arrow
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке12 pc
Макс. рабочее давление [бар]49.0 bar
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]711 psig
Максимальная температура термобаллона [°C]110 °C
Максимальная температура термобаллона [°F]230 °F
Материал корпусаBrass
Материал соединенияCopper
Название продуктаThermostatic expansion valve
НаправлениеStraightway
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
ПотокBi-flow
Производительность клапанного узла [кВт]18.00 kW
Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]5.00 TR
Размер выпуска [дюймы]7/8 in
Размер клапанного узла4
Размер присоединения входа [дюймы]1/2 in
Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы]1/4 in
Сбалансированный портYes
СертификацияC UL US LISTEDEACUA
Статический перегрев (SS) [°C]4.00 °C
Статический перегрев (SS) [°F]7.20 °F
Тип входного соединенияSolder, ODF
Тип выходного соединенияSolder, ODF
Тип продуктаTGE
Тип соединения внешнего выравниванияSolder, ODF
Точка MOP[psig]LAH
Уставка перегреваAdjustable
ХладагентыR454B
Хладагенты, сертифицированные по ULR454B

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.456 Килограмм
Вес нетто0.382 Килограмм
Volume1.739 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255002277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm