TGE_067N7180, 067N7404

Терморегулирующий расширительный клапан, TGE, R134a; R513A

067N7165

Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Производительность клапанного узла [кВт]: 17, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionTGE10-8 Клап терм R134a MIO 5/8"
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dossier product nameTGE -Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL markYes
В комплект входятРемень термобаллона
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выравнивание давленияС внешним выравниванием
Готовый к эксплуатацииНет
Группа жидкости2
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]50 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]59.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]1500 мм
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке12 шт
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]711 psig
Максимальная температура термобаллона [°C]110 °C
Максимальная температура термобаллона [°F]230 °F
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
НаправлениеПрямой
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
ПотокПоток в двух направлениях
Производительность клапанного узла [кВт]17.00 кВт
Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]4.50 TR
Размер выпуска [дюймы]3/4 in
Размер клапанного узла8
Размер присоединения входа [дюймы]5/8 in
Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы]1/4 in
Сбалансированный портДА
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)EACUA
Статический перегрев (SS) [°C]4.00 °C
Статический перегрев (SS) [°F]7.20 °F
Тип входного соединенияMio
Тип выходного соединенияMio
Тип продуктаTGE
Тип соединения внешнего выравниванияMio
Уставка перегреваРегулируемый
ХладагентыR134aR513A
Хладагенты, сертифицированные по ULR134aR513A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.547 Килограмм
Вес нетто0.44 Килограмм
Volume1.739 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428170239
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm