TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Терморегулирующий расширительный клапан, TGE, R134a; R513A

067N5011

Диапазон температур [°C]: -25 - 10, Производительность клапанного узла [кВт]: 37, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionTGE20-16 Клап терм R134a ODF5/8" MOP15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dossier product nameTGE -Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
UL markYes
В комплект входятРемень термобаллона
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выравнивание давленияС внешним выравниванием
Готовый к эксплуатацииНет
Группа жидкости2
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]50 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-15 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]59.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]1500 мм
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке8 шт
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]711 psig
Характеристика изделия
Значение
Максимальная температура термобаллона [°C]110 °C
Максимальная температура термобаллона [°F]230 °F
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияМедь
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
НаправлениеПрямой
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
ПотокПоток в двух направлениях
Производительность клапанного узла [кВт]37.00 кВт
Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]10.00 TR
Размер выпуска [дюймы]1 1/8 in
Размер клапанного узла16
Размер присоединения входа [дюймы]5/8 in
Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы]1/4 in
Сбалансированный портДА
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)EACUA
Статический перегрев (SS) [°C]4.00 °C
Статический перегрев (SS) [°F]7.20 °F
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаTGE
Тип соединения внешнего выравниванияПод пайку, ODF
Точка MOP [°C]15 °C
Точка MOP[°F]60 °F
Точка MOP[psig]MOP 55
Уставка перегреваРегулируемый
ХладагентыR134aR513A
Хладагенты, сертифицированные по ULR134aR513A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.758 Килограмм
Вес нетто0.627 Килограмм
Volume2.589 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428324113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm