TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Терморегулирующий расширительный клапан, TGE, R407C

067N4104

Диапазон температур [°C]: -10 - 15, Производительность клапанного узла [кВт]: 25, Выравнивание давления: С внешним выравниванием
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: TGE

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionTGE 7 ExpansionValve Solder I/12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dossier product nameTGE -Thermostatic expansion valve
UL markYes
В комплект входятРемень термобаллона
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Выравнивание давленияС внешним выравниванием
Готовый к эксплуатацииНет
Группа жидкости2
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температур [°C] [Max]15 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-10 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]60 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]15 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]59.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]1500 мм
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке12 шт
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]711 psig
Характеристика изделия
Значение
Максимальная температура термобаллона [°C]110 °C
Максимальная температура термобаллона [°F]230 °F
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияМедь
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
НаправлениеПрямой
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
ПотокПоток в двух направлениях
Производительность клапанного узла [кВт]25.00 кВт
Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]7.00 TR
Размер выпуска [мм]22.00 мм
Размер клапанного узла8
Размер присоединения входа [мм]12.00 мм
Размер штуцера линии внешего выравнивания [мм]6 мм
Сбалансированный портДА
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)EACLLC CDC TYSK
Статический перегрев (SS) [°C]4.00 °C
Статический перегрев (SS) [°F]7.20 °F
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаTGE
Тип соединения внешнего выравниванияПод пайку, ODF
Точка MOP [°C]20 °C
Точка MOP[°F]68 °F
Точка MOP[psig]MOP 110
Уставка перегреваРегулируемый
ХладагентыR407C
Хладагенты, сертифицированные по ULR407C

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.455 Килограмм
Вес нетто0.379 Килограмм
Volume1.584 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428376839
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm