DIM067N8685

Thermostatic expansion valve, TGE, R32

067N3342

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 187, Pressure equalization: Externally equalized

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionTGE 53 ExpansionValve Solder M/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dossier product nameTGE -Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
В комплект входятBulb strap
Вариант упаковкиMulti pack
Выравнивание давленияExternally equalized
Готовый к эксплуатацииNo
Группа жидкости1
Группа продуктовExpansion valves
Диапазон температуры [°F] [макс.]50 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]118.0 in
Длина капиллярной трубки [мм]3000 mm
Дополнительные принадлежности для изделияTXV accessories
Индикатор направления потокаEmbossed 1-way arrow
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке6 pc
Макс. рабочее давление [бар]49.0 bar
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]711 psig
Максимальная температура термобаллона [°C]110 °C
Максимальная температура термобаллона [°F]230 °F
Материал корпусаBrass
Материал соединенияCopper
Название продуктаThermostatic expansion valve
НаправлениеStraightway
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
ПотокBi-flow
Производительность клапанного узла [кВт]187.00 kW
Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]53.00 TR
Размер выпуска [дюймы]1 1/8 in
Размер клапанного узла30
Размер присоединения входа [дюймы]7/8 in
Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы]1/4 in
Сбалансированный портYes
СертификацияC UL US LISTEDEACUA
Статический перегрев (SS) [°C]4.00 °C
Статический перегрев (SS) [°F]7.20 °F
Тип входного соединенияSolder, ODF
Тип выходного соединенияSolder, ODF
Тип продуктаTGE
Тип соединения внешнего выравниванияSolder, ODF
Уставка перегреваAdjustable
ХладагентыR32
Хладагенты, сертифицированные по ULR32

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.101 Килограмм
Вес нетто0.97 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume3.233 Литр
EAN/UPC5715255012542