Терморегулирующий расширительный клапан, TGE, R22/R407C
067N2220
Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Производительность клапанного узла [кВт]: 43, Выравнивание давления: С внешним выравниванием
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: TGE
067N2220
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | TGE 12 ExpansionValve Solder I/8 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| SCIP dossier product name | TGE -Thermostatic expansion valve |
| UL mark | Yes |
| В комплект входят | Ремень термобаллона |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Выравнивание давления | С внешним выравниванием |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа жидкости | 2 |
| Группа продуктов | Расширительные клапаны |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 10 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 50 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -40 °F |
| Длина капиллярной трубки [дюймы] | 59.0 дюйм |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 1500 мм |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для TXV |
| Идентичный продукт | 067N2200 |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в упаковке | 8 шт |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. рабочее давление [бар] | 49.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 711 psig |
| Максимальная температура термобаллона [°C] | 110 °C |
| Максимальная температура термобаллона [°F] | 230 °F |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал соединения | Медь |
| Название продукта | Терморегулирующий расширительный клапан |
| Направление | Прямой |
| Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Поток | Поток в двух направлениях |
| Производительность клапанного узла [кВт] | 43.00 кВт |
| Производительность клапанного узла [тонн охлаждения] | 12.00 TR |
| Размер выпуска [мм] | 28.00 мм |
| Размер клапанного узла | 12,5 |
| Размер присоединения входа [мм] | 16.00 мм |
| Размер штуцера линии внешего выравнивания [мм] | 6 мм |
| Сбалансированный порт | ДА |
| Сертификация | ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)EACLLC CDC TYSK |
| Статический перегрев (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Статический перегрев (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Тип входного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип выходного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип продукта | TGE |
| Тип соединения внешнего выравнивания | Под пайку, ODF |
| Уставка перегрева | Регулируемый |
| Хладагенты | R22/R407C |
| Хладагенты, сертифицированные по UL | R22R407C |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.739 Килограмм |
| Вес нетто | 0.605 Килограмм |
| Volume | 2 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428166904 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |