Терморегулирующий расширительный клапан, TGE, R410A-product-details

Терморегулирующий расширительный клапан, TGE, R410A

067N0150

Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Производительность клапанного узла [кВт]: 37, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTGE 11 ExpansionValve Solder M/12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
В комплект входятРемень термобаллона
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выравнивание давленияС внешним выравниванием
Готовый к эксплуатацииНет
Группа жидкости2
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]50 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]118.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]3 мм
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке12 шт
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]711 psig
Максимальная температура термобаллона [°C]110 °C
Максимальная температура термобаллона [°F]230 °F
Характеристика изделия
Значение
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияМедь
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
НаправлениеПрямой
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
ПотокПоток в двух направлениях
Производительность клапанного узла [кВт]37.00 кВт
Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]11.00 TR
Размер выпуска [дюймы]7/8 in
Размер клапанного узла9
Размер присоединения входа [дюймы]5/8 in
Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы]1/4 in
Сбалансированный портДА
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)EACUA
Статический перегрев (SS) [°C]4.00 °C
Статический перегрев (SS) [°F]7.20 °F
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаTGE
Тип соединения внешнего выравниванияПод пайку, ODF
Уставка перегреваРегулируемый
ХладагентыR410A
Хладагенты, сертифицированные по ULR410A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.484 Килограмм
Вес нетто0.397 Килограмм
Volume1.739 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255264293
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm