Thermostatic expansion valve, TEA

Терморегулирующий расширительный клапан, TEA 85-85, R717

027X0341

Диапазон температур [°C]: -20 - 30, Тип присоединения: Под сварку с втулкой, В комплект входят: Фланцы

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionTEA 85-85, 3/4" SOC, Range: -4 to 86 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product nameTEA TEAT
В комплект входятФланцы
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовRegionally specified kits
Диапазон температур [°C] [Max]30 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-20 °C
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
Описание продуктаЭлектроприводный расширительный клапан
Размер соединения [дюймы]3/4 in
Соединение по стандартуANSI B 16.11
Тип присоединенияПод сварку с втулкой
Тип продуктаTEA 85-85
ХладагентыR717

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.52 Килограмм
Вес нетто0.007 Килограмм
Volume15.183 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428971256
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm