Thermostatic expansion valve, TEA

Терморегулирующий расширительный клапан, TEA 20-2, R717

027X0319

Диапазон температур [°C]: -20 - 30, Тип присоединения: Под сварку с втулкой, В комплект входят: Фланцы

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionTEA 20-2, 1/2" SOC, Range: -4 to 86 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product nameTEA TEAT
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Характеристика изделия
Значение
В комплект входятФланцы
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовRegionally specified kits
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
Описание продуктаЭлектроприводный расширительный клапан
Размер соединения [дюймы]1/2 in
Соединение по стандартуANSI B 16.11 SCHEDULE 80
Тип присоединенияПод сварку с втулкой
Тип продуктаTEA 20-2
ХладагентыR717

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.42 Килограмм
Вес нетто0.007 Килограмм
Volume15.822 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428880190
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm