Thermostatic expansion valve, TEA

Терморегулирующий расширительный клапан, TEA 20-12, R717

027X0231

Диапазон температур [°C]: -50 - 0, Тип присоединения: NPT, В комплект входят: Штуцер для подсоединения манометра ¼ дюйма

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionTEA 20-12 THERM.EXP. VALVE 1/2 PFT
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product nameTEA TEAT
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
В комплект входятШтуцер для подсоединения манометра ¼ дюйма
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовRegionally specified kits
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
Обозначение типаSOC
Описание продуктаТерморегулирующий клапан впрыска
Размер соединения [дюймы]1/2 in
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуANSI/ASME B1.20.1
Тип присоединенияNPT
Тип продуктаTEA 20-12
ХладагентыR717

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.38 Килограмм
Вес нетто0.007 Килограмм
Volume22.493 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428492133
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm