Терморегулирующий расширительный клапан, TEA 20-5, R717
027X0230
Диапазон температур [°C]: -50 - 0, Тип присоединения: Под сварку с втулкой, В комплект входят: Штуцер для подсоединения манометра ¼ дюйма
027X0230
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | TEA 20-5 THERM.EXP. VALVE 1/2" SOC |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP dossier product name | TEA TEAT |
| В комплект входят | Штуцер для подсоединения манометра ¼ дюйма |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Regionally specified kits |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 0 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -50 °C |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Терморегулирующий расширительный клапан |
| Описание продукта | Терморегулирующий расширительный клапан |
| Размер соединения [дюймы] | 1/2 in |
| Соединение по стандарту | ASME B 16.11 |
| Тип присоединения | Под сварку с втулкой |
| Тип продукта | TEA 20-5 |
| Хладагенты | R717 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 3.36 Килограмм |
| Вес нетто | 0.007 Килограмм |
| Volume | 15.183 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428492126 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |