Thermostatic expansion valve, TEA

Терморегулирующий расширительный клапан, TEA 20-20, R717

027X0229

Диапазон температур [°C]: -20 - 30, Тип присоединения: Под сварку с втулкой, В комплект входят: Штуцер для подсоединения манометра ¼ дюйма

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionTEA 20-20 THERM.EXP. VALVE 1/2 SW
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product nameTEA TEAT
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Характеристика изделия
Значение
В комплект входятШтуцер для подсоединения манометра ¼ дюйма
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовRegionally specified kits
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
Описание продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
Размер соединения [дюймы]1/2 in
Соединение по стандартуASME B 16.11
Тип присоединенияПод сварку с втулкой
Тип продуктаTEA 20-20
ХладагентыR717

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.34 Килограмм
Вес нетто0.007 Килограмм
Volume15.183 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428492119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm