Thermostatic expansion valve, TD 1, R290
068N7736
Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 3.14, Pressure equalization: Internally equalized
068N7736
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | TD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIP dossier product name | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| UL утверждение файла | SA7200 |
| В комплект входят | Bulb strap |
| Вариант упаковки | Industrial pack |
| Выравнивание давления | Internally equalized |
| Готовый к эксплуатации | No |
| Группа продуктов | Expansion valves |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 10 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 50 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -40 °F |
| Длина капиллярной трубки [дюймы] | 30.0 in |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 750 mm |
| Дополнительные принадлежности для изделия | TXV accessories |
| Заводская настройка[psig] | 76.9 psig |
| Идентичный продукт | 068N7721 |
| Индикатор направления потока | Stamped 1-way arrow |
| Количество в упаковке | 32 pc |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. рабочее давление [бар] | 34.0 bar |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 500 psig |
| Максимальная температура термобаллона [°C] | 100 °C |
| Максимальная температура термобаллона [°F] | 210 °F |
| Материал корпуса | Brass |
| Материал соединения | Copper |
| Название продукта | Thermostatic expansion valve |
| Направление | Straightway |
| Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Поток | Single-flow |
| Производительность клапанного узла [кВт] | 3.14 kW |
| Производительность клапанного узла [тонн охлаждения] | 0.89 TR |
| Размер выпуска [мм] | 10.00 mm |
| Размер клапанного узла | 3 |
| Размер присоединения входа [мм] | 6.00 mm |
| Регулируемый | Yes |
| Сбалансированный порт | No |
| Сертификация | C UL US LISTEDEACUA |
| Статический перегрев (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Статический перегрев (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Тип входного соединения | Solder, ODF |
| Тип выходного соединения | Solder, ODF |
| Тип продукта | TD 1 |
| Уставка перегрева | Adjustable |
| Фильтр | Integrated |
| Хладагенты | R290 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.202 Килограмм |
| Вес нетто | 0.178 Килограмм |
| Volume | 0.474 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255008514 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |