Thermostatic expansion valve, TD 1, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TD 1, R290

068N7735

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 2.02, Pressure equalization: Internally equalized

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dossier product nameTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
UL утверждение файлаSA7200
В комплект входятBulb strap
Вариант упаковкиIndustrial pack
Выравнивание давленияInternally equalized
Готовый к эксплуатацииNo
Группа продуктовExpansion valves
Диапазон температур [°C] [Max]10 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]50 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]30.0 in
Длина капиллярной трубки [мм]750 mm
Дополнительные принадлежности для изделияTXV accessories
Идентичный продукт068N7720
Индикатор направления потокаStamped 1-way arrow
Количество в упаковке32 pc
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]34.0 bar
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]500 psig
Максимальная температура термобаллона [°C]100 °C
Максимальная температура термобаллона [°F]210 °F
Материал корпусаBrass
Материал соединенияCopper
Название продуктаThermostatic expansion valve
НаправлениеStraightway
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
ПотокSingle-flow
Производительность клапанного узла [кВт]2.02 kW
Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]0.58 TR
Размер выпуска [мм]10.00 mm
Размер клапанного узла2
Размер присоединения входа [мм]6.00 mm
РегулируемыйYes
Сбалансированный портNo
СертификацияC UL US LISTEDEACUA
Статический перегрев (SS) [°C]3.00 °C
Статический перегрев (SS) [°F]5.40 °F
Тип входного соединенияSolder, ODF
Тип выходного соединенияSolder, ODF
Тип продуктаTD 1
Уставка перегреваAdjustable
ФильтрIntegrated
ХладагентыR290

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.202 Килограмм
Вес нетто0.178 Килограмм
Volume0.474 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255008453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm