Терморегулирующий расширительный клапан, TD 1, R134a; R513A
068N7629
Диапазон температур [°C]: -25 - 15, Производительность клапанного узла [кВт]: 3.81, Выравнивание давления: С внутренним выравниванием
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: TD 1 / TDE 1
068N7629
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | TD 1 Expansion Valve SW I/32 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIP dossier product name | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | SA7200 |
| В комплект входят | Ремень термобаллона |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Выравнивание давления | С внутренним выравниванием |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Расширительные клапаны |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 15 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -25 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 60 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -15 °F |
| Длина капиллярной трубки [дюймы] | 30.0 дюйм |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 750 мм |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для TXV |
| Заводская настройка[psig] | 44.1 psig |
| Индикатор направления потока | Маркировка: односторонняя стрелка |
| Количество в упаковке | 32 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 34.0 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 500 psig |
| Максимальная температура термобаллона [°C] | 100 °C |
| Максимальная температура термобаллона [°F] | 210 °F |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал соединения | Медь |
| Название продукта | Терморегулирующий расширительный клапан |
| Направление | Прямой |
| Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Перепуск [%] | 15 % RH |
| Поток | Однонаправл. |
| Производительность клапанного узла [кВт] | 3.81 кВт |
| Производительность клапанного узла [тонн охлаждения] | 1.09 TR |
| Размер выпуска [дюймы] | 3/8 in |
| Размер клапанного узла | 5 |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 3/8 in |
| Регулируемый | Нормально открытый (НО) |
| Сбалансированный порт | Нет |
| Сертификация | ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)EACLLC CDC TYSK |
| Статический перегрев (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Статический перегрев (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Тип входного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип выходного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип продукта | TD 1 |
| Точка MOP [°C] | 20 °C |
| Точка MOP[°F] | 68 °F |
| Точка MOP[psig] | MOP 70 |
| Фильтр | Встроенный |
| Хладагенты | R134aR513A |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.195 Килограмм |
| Вес нетто | 0.17 Килограмм |
| Volume | 0.46 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424227012 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |