Терморегулирующий расширительный клапан, TD 1, R290
068N5704
Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Производительность клапанного узла [кВт]: 0.87, Выравнивание давления: С внутренним выравниванием
068N5704
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | TD1 Expansion Valve AW IP/32 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIP dossier product name | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | SA7200 |
| В комплект входят | Ремень термобаллона |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Выравнивание давления | С внутренним выравниванием |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа материала для ограничения продаж | Соглашение по горючим и взрывоопасным материалам B (RC, CC) |
| Группа продуктов | Расширительные клапаны |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 10 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 50 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -40 °F |
| Длина капиллярной трубки [дюймы] | 30.0 дюйм |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 750 мм |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для TXV |
| Индикатор направления потока | Маркировка: односторонняя стрелка |
| Количество в упаковке | 32 шт |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. рабочее давление [бар] | 34.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 500 psig |
| Максимальная температура термобаллона [°C] | 100 °C |
| Максимальная температура термобаллона [°F] | 210 °F |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал соединения | Медь |
| Название продукта | Терморегулирующий расширительный клапан |
| Направление | Угловой |
| Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Оценка источника возгорания по EN13463-3 | ДА |
| Поток | Однонаправл. |
| Производительность клапанного узла [кВт] | 0.87 кВт |
| Производительность клапанного узла [тонн охлаждения] | 0.25 TR |
| Размер выпуска [мм] | 10.00 мм |
| Размер клапанного узла | 0 |
| Размер присоединения входа [мм] | 6.00 мм |
| Регулируемый | Нормально открытый (НО) |
| Сбалансированный порт | Нет |
| Сертификация | ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США) |
| Статический перегрев (SS) [°C] | 0.00 °C |
| Статический перегрев (SS) [°F] | 0.00 °F |
| Тип входного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип выходного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип продукта | TD 1 |
| Фильтр | Встроенный |
| Хладагенты | R290 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.168 Килограмм |
| Вес нетто | 0.145 Килограмм |
| Volume | 0.484 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424596132 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |