TD1 AW

Терморегулирующий расширительный клапан, TD 1, R290

068N5690

Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Производительность клапанного узла [кВт]: 4.36, Выравнивание давления: С внутренним выравниванием

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionTD1 Expansion Valve AW M/20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dossier product nameTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
UL markYes
UL утверждение файлаSA7200
В комплект входятРемень термобаллона
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выравнивание давленияС внутренним выравниванием
Готовый к эксплуатацииНет
Группа материала для ограничения продажСоглашение по горючим и взрывоопасным материалам B (RC, CC)
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температур [°C] [Max]10 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]50 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]30.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]750 мм
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Заводская настройка[psig]60.3 psig
Индикатор направления потокаМаркировка: односторонняя стрелка
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке20 шт
Макс. рабочее давление [бар]34.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]500 psig
Максимальная температура термобаллона [°C]100 °C
Максимальная температура термобаллона [°F]210 °F
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияМедь
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
НаправлениеУгловой
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Оценка источника возгорания по EN13463-3ДА
ПотокОднонаправл.
Производительность клапанного узла [кВт]4.36 кВт
Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]1.24 TR
Размер выпуска [дюймы]1/2 in
Размер клапанного узла4
Размер присоединения входа [дюймы]3/8 in
РегулируемыйНормально открытый (НО)
Сбалансированный портНет
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)EACUA
Статический перегрев (SS) [°C]3.00 °C
Статический перегрев (SS) [°F]5.40 °F
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаTD 1
ФильтрВстроенный
ХладагентыR290

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.169 Килограмм
Вес нетто0.147 Килограмм
Volume0.489 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424226220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm