Thermostatic expansion valve, TDN 1

Терморегулирующий расширительный клапан, TD 1, R290

068N2019

Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Производительность клапанного узла [кВт]: 0.6, Выравнивание давления: С внутренним выравниванием
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: TD 1 / TDE 1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionTD1 Expansion Valve AW M/20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dossier product nameTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
В комплект входятЗащелка термобаллона
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выравнивание давленияС внутренним выравниванием
Готовый к эксплуатацииНет
Группа материала для ограничения продажСоглашение по горючим и взрывоопасным материалам B (RC, CC)
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температур [°C] [Max]10 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]50 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]30.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]750 мм
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Заводская настройка[psig]60.3 psig
Индикатор направления потокаМаркировка: односторонняя стрелка
Количество в упаковке20 шт
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]34.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]500 psig
Максимальная температура термобаллона [°C]100 °C
Максимальная температура термобаллона [°F]210 °F
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияМедь
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
НаправлениеУгловой
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Оценка источника возгорания по EN13463-3ДА
ПотокОднонаправл.
Производительность клапанного узла [кВт]0.60 кВт
Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]0.16 TR
Размер выпуска [дюймы]3/8 in
Размер клапанного узла0
Размер присоединения входа [дюймы]1/4 in
РегулируемыйНормально открытый (НО)
Сбалансированный портНет
СертификацияEACLLC CDC TYSK
Статический перегрев (SS) [°C]3.00 °C
Статический перегрев (SS) [°F]5.40 °F
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаTD 1
ФильтрВстроенный
ХладагентыR290

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.174 Килограмм
Вес нетто0.147 Килограмм
Volume0.484 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428907095
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm