Valve body, WEB067G4003

Корпус расширительного клапана, TEH, ПОД ПАЙКУ, ODM, ПОД ПАЙКУ, ODM

067G4003

Направление: Прямой, Используется совместно с: TE 55; TQ 55, Тип входного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Тип выходного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionTE55 Корпус кл пр пайка 1"1/8x1"3/8
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product nameTE
В комплект входятВинтышайбы
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для TXV
Группа продуктовРасширительные клапаны
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сTE 55TQ 55
Количество в упаковке20 шт
Комплектующее кTE 55TQ 55
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Название продуктаКорпус расширительного клапана
НаправлениеПрямой
ПотокПоток в двух направлениях
Размер выпуска [дюймы]1 3/8 in
Размер присоединения входа [дюймы]1 1/8 in
Сбалансированный портДА
СертификацияLLC CDC TYSK
Тип входного соединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип выходного соединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип продуктаTEH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.634 Килограмм
Вес нетто0.61 Килограмм
Volume0.701 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428322379
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm