TE 55 valve body for expansion valve, angleway, solder connections

Корпус расширительного клапана, TEH, ПОД ПАЙКУ, ODM, 28.00 мм, ПОД ПАЙКУ, ODM, 35.00 мм

067G4002

Направление: Угловой, Используется совместно с: TE 55; TQ 55, Тип входного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Размер присоединения входа [мм]: 28, Тип выходного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Размер выпуска [мм]: 35

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionTE55 Корпус кл угл пайка 28x35 мм
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product nameTE
В комплект входятВинтышайбы
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для TXV
Группа продуктовРасширительные клапаны
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сTE 55TQ 55
Количество в упаковке20 шт
Комплектующее кTE 55TQ 55
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Название продуктаКорпус расширительного клапана
НаправлениеУгловой
ПотокПоток в двух направлениях
Размер выпуска [мм]35.00 мм
Размер присоединения входа [мм]28.00 мм
Сбалансированный портДА
СертификацияLLC CDC TYSK
Тип входного соединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип выходного соединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип продуктаTEH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.535 Килограмм
Вес нетто0.51 Килограмм
Volume0.704 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428322362
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm