Корпус расширительного клапана, TEH, ПОД ПАЙКУ, ODM, 28.00 мм, ПОД ПАЙКУ, ODM, 35.00 мм
067G4001
Направление: Прямой, Используется совместно с: TE 55; TQ 55, Тип входного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Размер присоединения входа [мм]: 28, Тип выходного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Размер выпуска [мм]: 35
067G4001
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | TE55 Корпус кл пр пайка 28x35 мм |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| SCIP dossier product name | TE |
| В комплект входят | Винтышайбы |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для TXV |
| Группа продуктов | Расширительные клапаны |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для TXV |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Используется совместно с | TE 55TQ 55 |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Комплектующее к | TE 55TQ 55 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал соединения | Латунь |
| Название продукта | Корпус расширительного клапана |
| Направление | Прямой |
| Поток | Поток в двух направлениях |
| Размер выпуска [мм] | 35.00 мм |
| Размер присоединения входа [мм] | 28.00 мм |
| Сбалансированный порт | ДА |
| Сертификация | LLC CDC TYSK |
| Тип входного соединения | ПОД ПАЙКУ, ODM |
| Тип выходного соединения | ПОД ПАЙКУ, ODM |
| Тип продукта | TEH |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.634 Килограмм |
| Вес нетто | 0.61 Килограмм |
| Volume | 0.704 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428322355 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |