Solder straightway TE 5

Корпус расширительного клапана, TEH, Под пайку, ODF, 22.00 мм, ПОД ПАЙКУ, ODM, 28.00 мм

067B4037

Направление: Угловой, Используется совместно с: TE 5, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа [мм]: 22, Тип выходного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Размер выпуска [мм]: 28

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionTE 5 Корпус кл угл пайка 22x28 мм
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product nameTE
В комплект входятВинтышайбы
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для TXV
Группа продуктовРасширительные клапаны
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сTE 5
Количество в упаковке32 шт
Комплектующее кTE 5
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Название продуктаКорпус расширительного клапана
НаправлениеУгловой
ПотокОднонаправл.
Размер выпуска [мм]28.00 мм
Размер присоединения входа [мм]22.00 мм
Сбалансированный портНет
СертификацияLLC CDC TYSK
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип продуктаTEH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.353 Килограмм
Вес нетто0.331 Килограмм
Volume0.319 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428286299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm