Solder straightway TE 5

Корпус расширительного клапана, TEH, Под пайку, ODF, ПОД ПАЙКУ, ODM

067B4033

Направление: Прямой, Используется совместно с: TE 5, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionTE 5 Корпус клапана пр пайка 7/8"х1"1/8
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product nameTE
В комплект входятВинтышайбы
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для TXV
Группа продуктовРасширительные клапаны
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сTE 5
Количество в упаковке32 шт
Комплектующее кTE 5
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Название продуктаКорпус расширительного клапана
НаправлениеПрямой
ПотокОднонаправл.
Размер выпуска [дюймы]1 1/8 in
Размер присоединения входа [дюймы]7/8 in
Сбалансированный портНет
СертификацияLLC CDC TYSK
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип продуктаTEH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.424 Килограмм
Вес нетто0.41 Килограмм
Volume0.297 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428286251
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm