TE 12 Solder flanges

Корпус расширительного клапана, TEH, Фланец, Фланец

067B4025

Направление: Прямой, Используется совместно с: TQ 12; TE 12, Тип входного соединения: Фланец, Тип выходного соединения: Фланец

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionTE12 Корпус кл пр фланцы 5/8"x7/8"
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product nameTE
В комплект входятВинтышайбы
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для TXV
Группа продуктовРасширительные клапаны
Дополнительные принадлежности для изделияФланцыДополнительные аксессуары для TXV
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сTE 12TQ 12
Количество в упаковке16 шт
Комплектующее кTE 12TQ 12
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Название продуктаКорпус расширительного клапана
НаправлениеПрямой
ПотокОднонаправл.
Размер выпуска [дюймы]7/8 in
Размер присоединения входа [дюймы]5/8 in
Сбалансированный портНет
СертификацияLLC CDC TYSK
Тип входного соединенияФланец
Тип выходного соединенияФланец
Тип продуктаTEH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.49 Килограмм
Вес нетто0.6 Килограмм
Volume0.854 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428321242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm