Valve body, WEB067B4023

Корпус расширительного клапана, TEH, Под пайку, ODF, ПОД ПАЙКУ, ODM

067B4023

Направление: Угловой, Используется совместно с: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionTE12/20 Корпус кл угл пайка 7/8"x1"1/8
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product nameTE
В комплект входятВинтышайбы
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для TXV
Группа продуктовРасширительные клапаны
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сTE 12TE 20TQ 12TQ 20
Количество в упаковке32 шт
Комплектующее кTE 20TQ 12TQ 20
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Название продуктаКорпус расширительного клапана
НаправлениеУгловой
ПотокОднонаправл.
Размер выпуска [дюймы]1 1/8 in
Размер присоединения входа [дюймы]7/8 in
Сбалансированный портНет
СертификацияLLC CDC TYSK
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип продуктаTEH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.41 Килограмм
Вес нетто0.335 Килограмм
Volume0.307 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428094054
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm