TE 55 valve body for expansion valve, angleway, solder connections

Корпус расширительного клапана, TEH, Под пайку, ODF, Под пайку, ODF

067B4022

Направление: Угловой, Используется совместно с: TQ 12; TE 12, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionTE12 Корпус клапана угл пайка 5/8"х7/8"
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product nameTE
В комплект входятВинтышайбы
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для TXV
Группа продуктовРасширительные клапаны
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сTE 12TQ 12
Количество в упаковке32 шт
Комплектующее кTE 12TQ 12
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Название продуктаКорпус расширительного клапана
НаправлениеУгловой
ПотокОднонаправл.
Размер выпуска [дюймы]7/8 in
Размер присоединения входа [дюймы]5/8 in
Сбалансированный портНет
СертификацияLLC CDC TYSK
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаTEH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.422 Килограмм
Вес нетто0.4 Килограмм
Volume0.31 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428321235
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm