TE 55 valve body for expansion valve, angleway, solder connections

Корпус расширительного клапана, TEH, Под пайку, ODF, 22.00 мм, ПОД ПАЙКУ, ODM, 28.00 мм

067B4017

Направление: Угловой, Используется совместно с: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа [мм]: 22, Тип выходного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Размер выпуска [мм]: 28

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionTE12/20 Корпус кл угл пайка 22х28 мм
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e
SCIP dossier product nameTD/TDE1
В комплект входятВинтышайбы
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для TXV
Группа продуктовРасширительные клапаны
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сTE 12TE 20TQ 12TQ 20
Количество в упаковке32 шт
Комплектующее кTE 12TE 20TQ 12TQ 20
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Название продуктаКорпус расширительного клапана
НаправлениеУгловой
ПотокОднонаправл.
Размер выпуска [мм]28.00 мм
Размер присоединения входа [мм]22.00 мм
Сбалансированный портНет
СертификацияLLC CDC TYSK
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип продуктаTEH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.404 Килограмм
Вес нетто0.382 Килограмм
Volume0.315 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428321198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm