Корпус расширительного клапана, TEH, Под пайку, ODF, 22.00 мм, ПОД ПАЙКУ, ODM, 28.00 мм
067B4016
Направление: Прямой, Используется совместно с: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа [мм]: 22, Тип выходного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Размер выпуска [мм]: 28
067B4016
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | TE12/20 Корпус кл пр пайка 22х28 мм |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e |
| SCIP dossier product name | TD/TDE1 |
| В комплект входят | Винтышайбы |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для TXV |
| Группа продуктов | Расширительные клапаны |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для TXV |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Используется совместно с | TE 12TE 20TQ 12TQ 20 |
| Количество в упаковке | 32 шт |
| Комплектующее к | TE 12TE 20TQ 12TQ 20 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал соединения | Латунь |
| Название продукта | Корпус расширительного клапана |
| Направление | Прямой |
| Поток | Однонаправл. |
| Размер выпуска [мм] | 28.00 мм |
| Размер присоединения входа [мм] | 22.00 мм |
| Сбалансированный порт | Нет |
| Сертификация | LLC CDC TYSK |
| Тип входного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип выходного соединения | ПОД ПАЙКУ, ODM |
| Тип продукта | TEH |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.57 Килограмм |
| Вес нетто | 0.554 Килограмм |
| Volume | 0.323 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428094047 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |