Корпус расширительного клапана, TEH, ОТБОРТОВ., 12.00 мм, ОТБОРТОВ., 16.00 мм
067B4013
Направление: Угловой, Используется совместно с: TE 5, Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения входа [мм]: 12, Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ., Размер выпуска [мм]: 16
067B4013
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | TE 5 Корпус кл угл пайка 1/2"x5/8" |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| SCIP dossier product name | TE |
| В комплект входят | Винтышайбы |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для TXV |
| Группа продуктов | Расширительные клапаны |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для TXV |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
| Используется совместно с | TE 5 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 32 шт |
| Комплектующее к | TE 5 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал соединения | Латунь |
| Название продукта | Корпус расширительного клапана |
| Направление | Угловой |
| Поток | Однонаправл. |
| Размер выпуска [дюймы] | 5/8 in |
| Размер выпуска [мм] | 16.00 мм |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 1/2 in |
| Размер присоединения входа [мм] | 12.00 мм |
| Сбалансированный порт | Нет |
| Сертификация | LLC CDC TYSK |
| Тип входного соединения | ОТБОРТОВ. |
| Тип выходного соединения | ОТБОРТОВ. |
| Тип продукта | TEH |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.335 Килограмм |
| Вес нетто | 0.313 Килограмм |
| Volume | 0.3 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428321174 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |