TUA Orifice assembly with inlet screen and gasket

Терморегулирующий расширительный клапан, TUA, R449A

068U7290

Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Выравнивание давления: С внутренним выравниванием

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
В комплект входятРемень термобаллона
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выравнивание давленияС внутренним выравниванием
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для TXV
Группа жидкости2
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температур [°C] [Max]10 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]50 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]31.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]800 мм
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Индикатор направления потокаЛазерная гравировка: односторонняя стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке24 шт
Комплектующее кTUA
Макс. рабочее давление [бар]34.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]500 psig
Материал корпусаНержавеющая сталь
Материал соединенияБиметалл: сталь/медь
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
НаправлениеПрямой
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
ПотокОднонаправл.
Размер выпуска [дюймы]3/8 in
Размер присоединения входа [дюймы]1/4 in
СертификацияEACUAUL
Статический перегрев (SS) [°C]4.00 °C
Статический перегрев (SS) [°F]7.20 °F
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаTUA
Уставка перегреваРегулируемый
ХладагентыR449A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.175 Килограмм
Вес нетто0.14 Килограмм
Volume0.402 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255208136
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm