Thermostatic expansion valve, TCAE

Терморегулирующий расширительный клапан, TCAE, R404A; R452A

068U4597

Диапазон температур [°C]: -40 - -5, Выравнивание давления: С внешним выравниванием
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: TU / TC

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Material DescriptionTCAE/s Therm. exp. valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
UL markYes
В комплект входятРемень термобаллона
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выравнивание давленияС внешним выравниванием
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для TXV
Группа жидкости2
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температур [°C] [Max]-5 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]25 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]59.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]1500 мм
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Индикатор направления потокаЛазерная гравировка: односторонняя стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке20 шт
Характеристика изделия
Значение
Комплектующее кTCA
Макс. рабочее давление [бар]45.5 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]660 psig
Материал корпусаНержавеющая сталь
Материал соединенияБиметалл: сталь/медь
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
НаправлениеПрямой
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
ПотокОднонаправл.
Размер выпуска [мм]16.00 мм
Размер присоединения входа [мм]10.00 мм
Размер штуцера линии внешего выравнивания [мм]6 мм
СертификацияEACLLC CDC TYSKUL
Статический перегрев (SS) [°C]4.00 °C
Статический перегрев (SS) [°F]7.20 °F
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаTCAE
Тип соединения внешнего выравниванияПод пайку, ODF
Точка MOP [°C]0 °C
Точка MOP[°F]32 °F
Точка MOP[psig]MOP 65
Уставка перегреваРегулируемый
ХладагентыR404AR452A
Хладагенты, сертифицированные по ULR404AR452A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.22 Килограмм
Вес нетто0.201 Килограмм
Volume0.489 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428514002
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm