TUA SW_068U4900, 068U4901

Терморегулирующий расширительный клапан, TUA, R454A

068U3966

Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Выравнивание давления: С внутренним выравниванием
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: TU / TC

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
UL markYes
В комплект входятРемень термобаллона
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выравнивание давленияС внутренним выравниванием
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для TXV
Группа жидкости1
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температур [°C] [Max]10 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]50 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]59.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]1500 мм
Характеристика изделия
Значение
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Индикатор направления потокаЛазерная гравировка: односторонняя стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке24 шт
Комплектующее кTUA
Макс. рабочее давление [бар]34.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]500 psig
Материал корпусаНержавеющая сталь
Материал соединенияБиметалл: сталь/медь
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
НаправлениеПрямой
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
ПотокОднонаправл.
Размер выпуска [мм]12.00 мм
Размер присоединения входа [мм]6.00 мм
СертификацияEACLLC CDC EURO-TYSKUL
Статический перегрев (SS) [°C]4.00 °C
Статический перегрев (SS) [°F]7.20 °F
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаTUA
Уставка перегреваРегулируемый
ХладагентыR454A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.179 Килограмм
Вес нетто0.145 Килограмм
Volume0.406 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162160473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm