Терморегулирующий расширительный клапан, TUAE, R404A/R507A
068U2931
Диапазон температур [°C]: -40 - -15, Выравнивание давления: С внешним выравниванием
068U2931
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Material Description | TUAE/s Therm. exp. valve |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dossier product name | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| UL mark | Yes |
| В комплект входят | Ремень термобаллона |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Выравнивание давления | С внешним выравниванием |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для TXV |
| Группа жидкости | 2 |
| Группа продуктов | Расширительные клапаны |
| Диапазон температур [°C] [Max] | -15 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 5 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -40 °F |
| Длина капиллярной трубки [дюймы] | 59.0 дюйм |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 1500 мм |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для TXV |
| Индикатор направления потока | Лазерная гравировка: односторонняя стрелка |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 24 шт |
| Комплектующее к | TUA |
| Макс. рабочее давление [бар] | 34.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 500 psig |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал соединения | Биметалл: сталь/медь |
| Название продукта | Терморегулирующий расширительный клапан |
| Направление | Прямой |
| Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Поток | Однонаправл. |
| Размер выпуска [дюймы] | 1/2 in |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 1/4 in |
| Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы] | 1/4 in |
| Сертификация | EACUAUL |
| Статический перегрев (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Статический перегрев (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Тип входного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип выходного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип продукта | TUAE |
| Тип соединения внешнего выравнивания | Под пайку, ODF |
| Точка MOP [°C] | -10 °C |
| Точка MOP[°F] | 14 °F |
| Точка MOP[psig] | MOP 50 |
| Уставка перегрева | Регулируемый |
| Хладагенты | R404A/R507A |
| Хладагенты, сертифицированные по UL | R404AR507A |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.185 Килограмм |
| Вес нетто | 0.149 Килограмм |
| Volume | 0.402 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428881807 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |