TUAE SW_068U1233, 068U1234, 068U1236

Терморегулирующий расширительный клапан, TUAE, R404A/R507A

068U2315

Диапазон температур [°C]: -60 - -25, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Material DescriptionTUAE Клап терм R22/R407C 10x12мм MOP -20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
UL markYes
В комплект входятРемень термобаллона
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выравнивание давленияС внешним выравниванием
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для TXV
Группа жидкости2
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температур [°C] [Max]-25 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-60 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]-15 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-75 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]59.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]1500 мм
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Индикатор направления потокаЛазерная гравировка: односторонняя стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке24 шт
Комплектующее кTUA
Макс. рабочее давление [бар]34.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]500 psig
Материал корпусаНержавеющая сталь
Материал соединенияБиметалл: сталь/медь
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
НаправлениеПрямой
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
ПотокОднонаправл.
Размер выпуска [мм]12.00 мм
Размер присоединения входа [мм]10.00 мм
Размер штуцера линии внешего выравнивания [мм]6 мм
СертификацияEACLLC CDC TYSKUL
Статический перегрев (SS) [°C]4.00 °C
Статический перегрев (SS) [°F]7.20 °F
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаTUAE
Тип соединения внешнего выравниванияПод пайку, ODF
Точка MOP [°C]-20 °C
Точка MOP[°F]-5 °F
Точка MOP[psig]MOP 30
Уставка перегреваРегулируемый
ХладагентыR404A/R507A
Хладагенты, сертифицированные по ULR404AR507A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.186 Килограмм
Вес нетто0.15 Килограмм
Volume0.402 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422182047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm