Element for expansion valve, TE 55_067G3219, 067G3309, 067G3500

Элемент расширительного клапана, TE 55, R452A

067G3600

Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionTE 55 Элем терм R452A -40_10С
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
В комплект входятРемень термобаллонаПрокладкаУплотнительное кольцоKey
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выравнивание давленияС внешним выравниванием
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для TXV
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]50 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]118.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]3000 мм
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Количество в упаковке9 шт
Комплектующее кTE 55
Макс. рабочее давление [бар]28.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]400 psig
Материал корпусаЛатунь
Название продуктаЭлемент расширительного клапана
Обозначение типаЭлемент
Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы]1/4 in
СертификацияEACLLC CDC TYSK
Тип продуктаTE 55
Тип соединения внешнего выравниванияОТБОРТОВ.
Уставка перегреваРегулируемый
ХладагентыR452A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.773 Килограмм
Вес нетто0.641 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume2.09 Литр
EAN/UPC5702428523097