Element for expansion valve, TE 55_067G3219, 067G3309, 067G3500

Элемент расширительного клапана, TE 55, R448A; R449A

067G3309

Диапазон температур [°C]: -40 - -15, Выравнивание давления: С внешним выравниванием
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: TE 5 - TE 55

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionTE 55 Element NLMOP
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
В комплект входятРемень термобаллонаПрокладкаKeyУплотнительное кольцо
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выравнивание давленияС внешним выравниванием
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для TXV
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температур [°C] [Max]-15 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]5 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]118.0 дюйм
Характеристика изделия
Значение
Длина капиллярной трубки [мм]3000 мм
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Количество в упаковке9 шт
Комплектующее кTE 55
Макс. рабочее давление [бар]28.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]400 psig
Материал корпусаЛатунь
Название продуктаЭлемент расширительного клапана
Обозначение типаЭлемент
Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы]1/4 in
СертификацияEACLLC CDC TYSK
Тип продуктаTE 55
Тип соединения внешнего выравниванияОТБОРТОВ.
Точка MOP [°C]-10 °C
Точка MOP[°F]15 °F
Точка MOP[psig]MOP 45
Уставка перегреваРегулируемый
ХладагентыR448AR449A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.856 Килограмм
Вес нетто0.673 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume2.25 Литр
EAN/UPC5702428546072