Элемент расширительного клапана, TE 55, R134a
067G3230
Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Выравнивание давления: С внешним выравниванием
067G3230
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | TE 55 Element N |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP dossier product name | TE -Thermostatic expansion valve |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| В комплект входят | Ремень термобаллонаПрокладкаУплотнительное кольцоKey |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Выравнивание давления | С внешним выравниванием |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для TXV |
| Группа продуктов | Расширительные клапаны |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 50 °F |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -40 °F |
| Длина капиллярной трубки [дюймы] | 197.0 дюйм |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 5000 мм |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для TXV |
| Количество в упаковке | 9 шт |
| Комплектующее к | TE 55 |
| Макс. рабочее давление [бар] | 28.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 400 psig |
| Материал корпуса | Латунь |
| Название продукта | Элемент расширительного клапана |
| Обозначение типа | Элемент |
| Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы] | 1/4 in |
| Сертификация | EACLLC CDC TYSK |
| Тип продукта | TE 55 |
| Тип соединения внешнего выравнивания | ОТБОРТОВ. |
| Уставка перегрева | Регулируемый |
| Хладагенты | R134a |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.79 Килограмм |
| Вес нетто | 0.703 Килограмм |
| Volume | 1.99 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428367295 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |