Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Элемент расширительного клапана, TE 55, R134a

067G3222

Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionTE 55 Элем терм R134a -40_10С
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
В комплект входятРемень термобаллонаПрокладкаУплотнительное кольцоKey
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выравнивание давленияС внешним выравниванием
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для TXV
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]50 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]118.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]3000 мм
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Количество в упаковке9 шт
Комплектующее кTE 55
Макс. рабочее давление [бар]28.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]400 psig
Материал корпусаЛатунь
Название продуктаЭлемент расширительного клапана
Обозначение типаЭлемент
Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы]1/4 in
СертификацияEACLLC CDC TYSK
Тип продуктаTE 55
Тип соединения внешнего выравниванияОТБОРТОВ.
Уставка перегреваРегулируемый
ХладагентыR134a

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.776 Килограмм
Вес нетто0.625 Килограмм
Volume2.138 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428094115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm