Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

Элемент расширительного клапана, TE 5, R23

067B3396

Диапазон температур [°C]: -90 - -65, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionTE 5 Элем терм R23 -90_-65С MOP
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
В комплект входятРемень термобаллонаПрокладкаУплотнительное кольцоKey
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выравнивание давленияС внешним выравниванием
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для TXV
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температур [°C] [Max]-65 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-90 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]-85 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-130 °F
Характеристика изделия
Значение
Длина капиллярной трубки [дюймы]118.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]3000 мм
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Количество в упаковке12 шт
Комплектующее кTE 5
Макс. рабочее давление [бар]28.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]400 psig
Материал корпусаЛатунь
Название продуктаЭлемент расширительного клапана
Обозначение типаЭлемент
Размер штуцера линии внешего выравнивания [мм]6 мм
СертификацияEACLLC CDC TYSK
Тип продуктаTE 5
Тип соединения внешнего выравниванияПод пайку, ODF
Точка MOP [°C]-60 °C
Точка MOP[°F]-75 °F
Точка MOP[psig]MOP 30
Уставка перегреваРегулируемый
ХладагентыR23

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.58 Килограмм
Вес нетто0.478 Килограмм
Volume2.254 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428017862
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm