Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

Элемент расширительного клапана, TE 5, R404A/R507A

067B3381

Диапазон температур [°C]: -60 - -25, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionТермост. Элемент TES-5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выравнивание давленияС внешним выравниванием
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]-15 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-75 °F
Характеристика изделия
Значение
Длина капиллярной трубки [дюймы]118.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]3000 мм
Количество в упаковке12 шт
Комплектующее кTE 5
Макс. рабочее давление [бар]28.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]400 psig
Материал корпусаЛатунь
Название продуктаЭлемент расширительного клапана
Обозначение типаЭлемент
Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы]1/4 in
СертификацияEACLLC CDC TYSK
Тип продуктаTE 5
Тип соединения внешнего выравниванияПод пайку, ODF
Точка MOP [°C]-20 °C
Точка MOP[°F]-5 °F
Точка MOP[psig]MOP 30
ХладагентыR404A/R507A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.556 Килограмм
Вес нетто0.478 Килограмм
Volume1.721 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428148948
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm