Element for expansion valve, TE 12_067B2512, 067B3377, 067B3531

Элемент расширительного клапана, TE 12, R448A; R449A

067B3377

Диапазон температур [°C]: -40 - -15, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionTE 12 Element NLMOP
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выравнивание давленияС внешним выравниванием
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]5 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]118.0 дюйм
Характеристика изделия
Значение
Длина капиллярной трубки [мм]3000 мм
Количество в упаковке9 шт
Комплектующее кTE 12
Макс. рабочее давление [бар]28.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]400 psig
Материал корпусаЛатунь
Название продуктаЭлемент расширительного клапана
Обозначение типаЭлемент
Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы]1/4 in
СертификацияEACLLC CDC TYSK
Тип продуктаTE 12
Тип соединения внешнего выравниванияОТБОРТОВ.
Точка MOP [°C]-10 °C
Точка MOP[°F]15 °F
Точка MOP[psig]MOP 45
ХладагентыR448AR449A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.625 Килограмм
Вес нетто0.529 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume2.138 Литр
EAN/UPC5702428546065