Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Элемент расширительного клапана, TE 20, R404A/R507A

067B3355

Диапазон температур [°C]: -60 - -25, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionTE 20 Элем терм R404A/R507 -60_-25С MOP
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выравнивание давленияС внешним выравниванием
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]-15 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-75 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]197.0 дюйм
Характеристика изделия
Значение
Длина капиллярной трубки [мм]5000 мм
Количество в упаковке9 шт
Комплектующее кTE 20
Макс. рабочее давление [бар]28.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]400 psig
Материал корпусаЛатунь
Название продуктаЭлемент расширительного клапана
Обозначение типаЭлемент
Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы]1/4 in
СертификацияEACLLC CDC TYSK
Тип продуктаTE 20
Тип соединения внешнего выравниванияОТБОРТОВ.
Точка MOP [°C]-20 °C
Точка MOP[°F]-5 °F
Точка MOP[psig]MOP 30
ХладагентыR404A/R507A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.734 Килограмм
Вес нетто0.63 Килограмм
Volume3.43 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428148184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm