Терморегулирующий расширительный клапан, TE 2, R448A; R449A-product-details

Терморегулирующий расширительный клапан, TE 2, R448A; R449A

068Z3814

Диапазон температур [°C]: -60 - -25, Выравнивание давления: С внешним выравниванием
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: T2 / TE2, T 2 / TE 2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
В комплект входятРемень термобаллона
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Выравнивание давленияС внешним выравниванием
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для TXV
Группа жидкости2
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температур [°C] [Max]-25 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-60 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]-15 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-75 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]59.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]1500 мм
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Идентичный продукт068Z3738
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Характеристика изделия
Значение
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке45 шт
Комплектующее кT2/TE2
Макс. рабочее давление [бар]34.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]500 psig
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатуньМедь
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
НаправлениеУгловой
ПотокОднонаправл.
Размер выпуска [дюймы]1/2 in
Размер присоединения входа [дюймы]3/8 in
Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы]1/4 in
СертификацияEACLLC CDC TYSK
Статический перегрев (SS) [°C]4.00 °C
Статический перегрев (SS) [°F]7.20 °F
Тип входного соединенияОТБОРТОВ.
Тип выходного соединенияПод пайку
Тип продуктаTE 2
Тип соединения внешнего выравниванияПОД ПАЙКУ
Точка MOP [°C]-20 °C
Точка MOP[°F]-5 °F
Точка MOP[psig]MOP 35
Уставка перегреваРегулируемый
ХладагентыR448AR449A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.777 Килограмм
Вес нетто0.777 Килограмм
Volume0.777 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162595107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm