TE 2 flare-solder, slimline valve body_068Z3811

Терморегулирующий расширительный клапан, TE 2, R452A

068Z3809

Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Material DescriptionTE2 Клапан термор -40_10 пайка 12мм
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
В комплект входятРемень термобаллона
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выравнивание давленияС внешним выравниванием
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для TXV
Группа жидкости2
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]50 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]59.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]1500 мм
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Характеристика изделия
Значение
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке20 шт
Комплектующее кT2/TE2
Макс. рабочее давление [бар]34.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]500 psig
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатуньМедь
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
НаправлениеУгловой
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
ПотокС двунаправленным потоком и клапанным узлом 01–05
Размер выпуска [мм]12.00 мм
Размер присоединения входа [дюймы]3/8 in
Размер штуцера линии внешего выравнивания [мм]6 мм
СертификацияEACUA
Статический перегрев (SS) [°C]4.00 °C
Статический перегрев (SS) [°F]7.20 °F
Тип входного соединенияОТБОРТОВ.
Тип выходного соединенияПод пайку
Тип продуктаTE 2
Тип соединения внешнего выравниванияПОД ПАЙКУ
Уставка перегреваРегулируемый
ХладагентыR452A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.304 Килограмм
Вес нетто0.281 Килограмм
Volume0.489 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428993913
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm