Thermostatic expansion valve, T2_068Z7484, 068Z7488, 068Z7490

Терморегулирующий расширительный клапан, T 2, R448A; R449A

068Z3733

Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Выравнивание давления: С внутренним выравниванием

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Material DescriptionT2 Клапан термор -40_10 пайка 1/2"
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
В комплект входятРемень термобаллона
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Выравнивание давленияС внутренним выравниванием
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для TXV
Группа жидкости2
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температур [°C] [Max]10 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]50 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]59.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]1500 мм
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Идентичный продукт068Z3729
Характеристика изделия
Значение
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке45 шт
Комплектующее кT2/TE2
Макс. рабочее давление [бар]34.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]500 psig
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатуньМедь
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
НаправлениеУгловой
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
ПотокОднонаправл.
Размер выпуска [дюймы]1/2 in
Размер присоединения входа [дюймы]3/8 in
СертификацияEACLLC CDC TYSK
Статический перегрев (SS) [°C]4.00 °C
Статический перегрев (SS) [°F]7.20 °F
Тип входного соединенияОТБОРТОВ.
Тип выходного соединенияПод пайку
Тип продуктаT 2
Уставка перегреваРегулируемый
ХладагентыR448AR449A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.284 Килограмм
Вес нетто0.272 Килограмм
Volume0.5 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428962056
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm