Терморегулирующий расширительный клапан, TE 2, R404A/R507A
068Z3640
Диапазон температур [°C]: -40 - -5, Выравнивание давления: С внешним выравниванием
068Z3640
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Material Description | TE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare I/45 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dossier product name | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| В комплект входят | Ремень термобаллона |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Выравнивание давления | С внешним выравниванием |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для TXV |
| Группа жидкости | 2 |
| Группа продуктов | Расширительные клапаны |
| Диапазон температур [°C] [Max] | -5 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 25 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -40 °F |
| Длина капиллярной трубки [дюймы] | 59.0 дюйм |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 1500 мм |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для TXV |
| Идентичный продукт | 068Z3407 |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 45 шт |
| Комплектующее к | T2/TE2 |
| Макс. рабочее давление [бар] | 34.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 500 psig |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал соединения | Латунь |
| Название продукта | Терморегулирующий расширительный клапан |
| Направление | Угловой |
| Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP] | OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI] | OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Поток | Однонаправл. |
| Размер выпуска [дюймы] | 1/2 in |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 3/8 in |
| Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы] | 1/4 in |
| Сертификация | EACUA |
| Статический перегрев (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Статический перегрев (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Тип входного соединения | ОТБОРТОВ. |
| Тип выходного соединения | ОТБОРТОВ. |
| Тип продукта | TE 2 |
| Тип соединения внешнего выравнивания | ОТБОРТОВ. |
| Точка MOP [°C] | 0 °C |
| Точка MOP[°F] | 32 °F |
| Точка MOP[psig] | MOP 75 |
| Уставка перегрева | Регулируемый |
| Хладагенты | R404A/R507A |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.324 Килограмм |
| Вес нетто | 0.291 Килограмм |
| Volume | 0.5 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428028998 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |