Терморегулирующий расширительный клапан, TE 2, R407C
068Z3485
Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Выравнивание давления: С внешним выравниванием
068Z3485
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Material Description | TE2 Клапан термор -40_10 пайка 12мм MOP |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dossier product name | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| В комплект входят | Ремень термобаллона |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Выравнивание давления | С внешним выравниванием |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для TXV |
| Группа жидкости | 2 |
| Группа продуктов | Расширительные клапаны |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 50 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -40 °F |
| Длина капиллярной трубки [дюймы] | 59.0 дюйм |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 1500 мм |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для TXV |
| Идентичный продукт | 068Z3486 |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Комплектующее к | T2/TE2 |
| Макс. рабочее давление [бар] | 34.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 500 psig |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал соединения | ЛатуньМедь |
| Название продукта | Терморегулирующий расширительный клапан |
| Направление | Угловой |
| Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP] | OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI] | OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Поток | Однонаправл. |
| Размер выпуска [мм] | 12.00 мм |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 3/8 in |
| Размер штуцера линии внешего выравнивания [мм] | 6 мм |
| Сертификация | EACUA |
| Статический перегрев (SS) [°C] | -2.00 °C |
| Статический перегрев (SS) [°F] | -3.60 °F |
| Тип входного соединения | ОТБОРТОВ. |
| Тип выходного соединения | Под пайку |
| Тип продукта | TE 2 |
| Тип соединения внешнего выравнивания | ПОД ПАЙКУ |
| Точка MOP [°C] | 15 °C |
| Точка MOP[°F] | 60 °F |
| Точка MOP[psig] | MOP 95 |
| Уставка перегрева | Регулируемый |
| Хладагенты | R407C |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.31 Килограмм |
| Вес нетто | 0.279 Килограмм |
| Volume | 0.489 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422159384 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |